UL PC 175/150 HG main image
UL PC 175/150 HG thumb 1

UL PC 175/150 HG

6411323

Abmessungen - 180 x 180 x 150

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057723

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 180

Breite (mm) : 180

Tiefe (mm) : 150
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX175H.gif Herunterladen
MNX175Hi.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • Mii1750c.dwg
  • Mii1750c.dxf
  • FIBOX_MNX175100C.x_t
  • FIBOX_MNX175100C.zip
  • 6411323_FIBOX_MNX_PC_175_150_HG.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 175/150 HG

Fibox
6411323_PC_175_150_HG_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 175/150 HG

Artikel-Nr. : 6411323

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074057723

MNX175H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 180 180 150
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance