UL PC 150/50 LT

6412914

Abmessungen - 180 x 130 x 50

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074014641

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 180

Breite (mm) : 130

Tiefe (mm) : 50
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150L.gif Herunterladen
MNX150Li.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII1502C.dwg
  • MII1502C.dxf
  • FIBOX_MNX15025C.x_t
  • FIBOX_MNX15025C.zip
  • MII150LB.dwg
  • MII150LB.dxf
  • FIBOX_MNX150LB.x_t
  • FIBOX_MNX150LB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 150/50 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/50 LT

Artikel-Nr. : 6412914

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074014641

MNX150L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 180 130 50
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance