UL PC 150/150 HT

6411917

Abmessungen - 180 x 130 x 150

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074005298

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 180

Breite (mm) : 130

Tiefe (mm) : 150
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150H.gif Herunterladen
MNX150Hi.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • Mii1500c.dwg
  • Mii1500c.dxf
  • FIBOX_MNX150100C.x_t
  • FIBOX_MNX150100C.zip
  • 6411917_FIBOX_MNX_PC_150_150_HT.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 150/150 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/150 HT

Artikel-Nr. : 6411917

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074005298

MNX150H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 180 130 150
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance