UL PC 100/75 HT

6411902

Abmessungen - 130 x 80 x 75

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057082

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 130

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100H.gif Herunterladen
MNX100Hi.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip
  • 6411902_FIBOX_MNX_PC_100_75_HT.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 100/75 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/75 HT

Artikel-Nr. : 6411902

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074057082

MNX100H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 130 80 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance