Startseite / Produkte / UL EURONORD 0507
UL EURONORD image

UL EURONORD

Die EURONORD-Baureihe ist für die Anbringung von DIN-Schienen-Klemmenleisten und verschiedenen Sensortypen konzipiert.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 800 mm

Breite (mm)

30 mm 800 mm

Tiefe (mm)

1 mm 600 mm
Filter
UL PCT 050705
Gehäuse

UL PCT 050705

7032521

UL Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 50 x 65 x 45

UL EURONORD 0507 Zubehör