UL CAB PC 203018 G main image
UL CAB PC 203018 G thumb 1

UL CAB PC 203018 G

8143331

Abmessungen - 200 x 300 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Schrank PC

Anmerkungen : Scharniere auf kurzer Seite, glatt

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074053985

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 200

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 180

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
UL Type : NEMA__1_4_4X_12_13

CAB3020S.gif Herunterladen
CAB3020Si.gif Herunterladen
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL CAB PC 203018 G

Fibox
CAB_PC_203018G

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 203018 G

Artikel-Nr. : 8143331

Beschreibung : UL Schrank PC

Anmerkungen : Scharniere auf kurzer Seite, glatt

EAN: : 6418074053985

CAB3020S
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 200 300 180
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type NEMA__1_4_4X_12_13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance