Solid
SOLID ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien der großartige Alleskönner. Wenn Sie Ihre Ausrüstung ganz allgemein in Alltagsumgebungen schützen wollen, ist SOLID die optimale Universallösung für Ihre elektronischen und elektrischen Komponenten.
- Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66 / 67; IK 08 (Seitenfläche), IK 09 (Stirnfläche)
- ABS: IP 66 / 67; IK 08
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PT 60 x 11 PH3 SET
3570580
Abmessungen - 11 x 6 x 6
MPI EKH 1919
3770100
Abmessungen - 167 x 167 x 4
MPI EKJ 2819
3770101
Abmessungen - 259 x 164 x 4
MPI EKO 2828
3770102
Abmessungen - 244 x 244 x 4
MPI EKP 3828
3770103
Abmessungen - 338 x 238 x 4
MB 60MM
3532385
Abmessungen - 50 x 216 x 10
EKJZR
3730153
Abmessungen - 280 x 190 x 50
EKMZR
3730152
Abmessungen - 380 x 190 x 50
EKOZR
3730093
Abmessungen - 280 x 280 x 50
EKPZR
3730141
Abmessungen - 380 x 280 x 50
EKTZR
3730142
Abmessungen - 560 x 280 x 50
EKUZR
3730323
Abmessungen - 560 x 380 x 50