Leistungen und Lösungen
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
DS35350E main image
DS35350E thumb 1

DS35350E

3770865

Eine DIN-Schiene

Abmessungen - 350 x 35 x 7

Download Datenblatt

Beschreibung : DIN-35-Schiene

Anmerkungen : 35x350x7.5mm

EAN: : 6418074302649

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 350

Breite (mm) : 35

Tiefe (mm) : 7

Material: : Stahl, verzinkt

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

3770865_FIBOX_EK_DIN_RAIL_DS35350E_DIM.dwg Herunterladen
3770865_FIBOX_EK_DIN_RAIL_DS35350E_DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 3770865_FIBOX_EK_DIN_RAIL_DS35350E.step
  • 3770865_FIBOX_EK_DIN_RAIL_DS35350E.step
  • 3770865_FIBOX_EK_DIN_RAIL_DS35350E.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

DS35350E

Fibox
3770865_DS35250E_DIN_rail_1_72dpi

Sample image

Order symbol : DS35350E

Artikel-Nr. : 3770865

Beschreibung : DIN-35-Schiene

Anmerkungen : 35x350x7.5mm

EAN: : 6418074302649

Bestehend aus : Eine DIN-Schiene

3770865_FIBOX_EK_DIN_RAIL_DS35350E_DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 350 35 7
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Produktneuheiten

16 März 2026

Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...