ABS 1919 18 G

5880369

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 190 x 190 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074039019

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 180

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

PC_ABS1919.gif Herunterladen
PC_ABS1919i.gif Herunterladen
DSS_FI_41597_A1.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKH80C.dwg
  • EKH80C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH80C.x_t
  • FIBOX_EKH80C.zip
  • 5880369_FIBOX_Solid_ABS1919_18G.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 1919 18 G 5880369 Zubehör

EKHVT
Gehäuse

EKHVT

3770548

Montageplatte, für Gehäuse
EKV 12
Gehäuse

EKV 12

3770647

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
MPI EKH 1919
Gehäuse

MPI EKH 1919

3770100

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff

ABS 1919 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 1919 18 G

Artikel-Nr. : 5880369

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074039019

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS1919
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 190 180
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
EKHVT Montageplatte, für Gehäuse
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(167 x 167 x 4)
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1