Solid
SOLID ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien der großartige Alleskönner. Wenn Sie Ihre Ausrüstung ganz allgemein in Alltagsumgebungen schützen wollen, ist SOLID die optimale Universallösung für Ihre elektronischen und elektrischen Komponenten.
- Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66 / 67; IK 08 (Seitenfläche), IK 09 (Stirnfläche)
- ABS: IP 66 / 67; IK 08
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PC 1919 13 G
5330359
Abmessungen - 190 x 190 x 130
PC 1919 18 G
5330369
Abmessungen - 190 x 190 x 180
PC 1919 13 G-2FSH
2539505
Abmessungen - 190 x 190 x 130
PC 1919 18 G-2FSH
2539507
Abmessungen - 190 x 190 x 180
PC 1919 13 T
5330059
Abmessungen - 190 x 190 x 130
PC 1919 18 T
5330069
Abmessungen - 190 x 190 x 180
PC 1919 13 T-2FSH
2539535
Abmessungen - 190 x 190 x 130
PC 1919 18 T-2FSH
2539537
Abmessungen - 190 x 190 x 180
ABS 1919 13 G
5880359
Abmessungen - 190 x 190 x 130