Startseite / Produkte / QUICK 44 / 8183888
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 404017 G

8183888

Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen - 400 x 400 x 170

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074011329

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 170

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

EKI44Q.gif Herunterladen
EKI44Qi.gif Herunterladen
Certificate FI 40848.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKI4404C.dwg
  • EKI4404C.dxf
  • Eki440b.dwg
  • Eki440b.dxf
  • Fibox_CAB_44B.step
  • Fibox_Quick_44C.step
  • Fibox_CAB_44B.x_t
  • Fibox_Quick_44C.x_t
  • Fibox_CAB_44B.zip
  • Fibox_Quick_44C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB ABSQ 404017 G 8183888 Zubehör

PAT 12040
Scharniere und Wandbefestigung

PAT 12040

4512040

Scharniersatz

Abmessungen - 45 x 35 x 25

MB 12225 AL
Front panels

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz

Abmessungen - 20 x 20 x 80

EKIV 37
DIN-Montageschienen

EKIV 37

4712128

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 366 x 35 x 1.5

EKIV 44
Montageplatten

EKIV 44

4712289

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 370 x 370 x 1.5

CAB ABSQ 404017 G

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 404017 G

Artikel-Nr. : 8183888

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074011329

Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

EKI44Q
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 400 170
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
PAT 12040 Scharniersatz
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 44 Montageplatte, für Gehäuse
(370 x 370 x 1.5)
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848