CAB ABSQ 404017 T
8183188
Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.
Abmessungen - 400 x 400 x 170
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074011251
ETIM: : EC000261
Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08
Höhe (mm) : 400
Breite (mm) : 400
Tiefe (mm) : 170
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
CAD-Zeichnungen
- EKI4404C.dwg
- EKI4404C.dxf
- Eki440b.dwg
- Eki440b.dxf
- Fibox_CAB_44B.step
- Fibox_Quick_44C.step
- Fibox_CAB_44B.x_t
- Fibox_Quick_44C.x_t
- Fibox_CAB_44B.zip
- Fibox_Quick_44C.zip
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
CAB ABSQ 404017 T 8183188 Zubehör
CAB ABSQ 404017 T
Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 404017 T
Artikel-Nr. : 8183188
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel
EAN: : 6418074011251
Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 400 | 170 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | ABS |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
| Farbe Deckel: : | Clear transparent |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| PAT 12040 |
Scharniersatz
(45 x 35 x 25) |
| MB 12225 AL |
Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 37 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5) |
| EKIV 44 |
Montageplatte, für Gehäuse
(370 x 370 x 1.5) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | - |
| Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40848 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )