Startseite / Produkte / PICCOLO F / 8784012
default product image showing fibox logo

ABS F 85 T

8784012

Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 80 x 85

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074002242

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 230

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 85

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

PICFDIM.gif Herunterladen
PICFDIMI.gif Herunterladen
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • PICF45B.dwg
  • PICF45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • PICF40C.dwg
  • PICF40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F40C.zip
  • 8784012_FIBOX_Piccolo_ABS_F85T.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS F 85 T 8784012 Zubehör

F-MP
Gehäuse

F-MP

8524063

Montageplatte, für Gehäuse
FM-3
Gehäuse

FM-3

8524033

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

ABS F 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS F 85 T

Artikel-Nr. : 8784012

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074002242

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PICFDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 230 80 85
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Zubehör :
F-MP Montageplatte, für Gehäuse
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(35 x 200 x 1.5)
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc