Startseite / Produkte / PICCOLO D / 8784007
default product image showing fibox logo

ABS D 65 T

8784007

Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 170 x 80 x 65

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074002143

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 170

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 65

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

PICDDIM.gif Herunterladen
PICDDIMI.gif Herunterladen
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • PICD45B.dwg
  • PICD45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_D45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_D45B.zip
  • PICD20C.dwg
  • PICD20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_D20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_D20C.zip
  • 8784007_FIBOX_Piccolo_ABS_D65T.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS D 65 T 8784007 Zubehör

DH-3
DIN-Montageschienen

DH-3

8524032

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 140 x 35 x 7

D-MP
Montageplatten

D-MP

8524062

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 140 x 54 x 1.5

ABS D 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS D 65 T

Artikel-Nr. : 8784007

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074002143

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PICDDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 170 80 65
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Zubehör :
DH-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(140 x 35 x 7)
D-MP Montageplatte, für Gehäuse
(140 x 54 x 1.5)
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc