Startseite / Produkte / MNX 95L / 6082331
default product image showing fibox logo

ABS 95/35 LG

6082331

Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 100 x 100 x 35

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : flaches Unterteil, grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074054692

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 100

Breite (mm) : 100

Tiefe (mm) : 35

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

15589.gif Herunterladen
15589i.gif Herunterladen
Certificate FI 41115.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 95/35 LG 6082331 Zubehör

B-3
Gehäuse

B-3

8524030

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen
MIV 95
Gehäuse

MIV 95

5514583

Montageplatte, für Gehäuse

ABS 95/35 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 95/35 LG

Artikel-Nr. : 6082331

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : flaches Unterteil, grauer Deckel

EAN: : 6418074054692

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

15589
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 100 100 35
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
B-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplatte, für Gehäuse
(66 x 80 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115