Startseite / Produkte / MNX 95H / 6011932
PC 95/75 HT main image
PC 95/75 HT thumb 1

PC 95/75 HT

6011932

Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

UL Name : UL PC 95/75 HT

Abmessungen - 100 x 100 x 75

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074054685

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 100

Breite (mm) : 100

Tiefe (mm) : 75

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15590.gif Herunterladen
15590i.gif Herunterladen
Certificate FI 40847.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PC 95/75 HT 6011932 Zubehör

B-3
DIN-Montageschienen

B-3

8524030

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 80 x 35 x 7

FP 22046
Scharniere und Wandbefestigung

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen

Abmessungen - 35 x 16 x 10

MIV 95
Montageplatten

MIV 95

5514583

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 66 x 80 x 1.5

PC 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : PC 95/75 HT

Artikel-Nr. : 6011932

UL Name : UL PC 95/75 HT

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074054685

Bestehend aus : Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

15590
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 100 100 75
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
B-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplatte, für Gehäuse
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847