Startseite / Produkte / MNX 175XH
MNX image

MNX

Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.

  • Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 800 mm

Breite (mm)

30 mm 800 mm

Tiefe (mm)

1 mm 600 mm
Filter

MNX 175XH Zubehör

MIV 175
Gehäuse

MIV 175

5514079

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 148 x 148 x 1.5

MIV 15
Gehäuse

MIV 15

5514083

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen

Abmessungen - 35 x 16 x 10