ABS 150/85 XHT
6083933
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
Abmessungen - 180 x 130 x 85
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : extra hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074061362
ETIM: : EC000261
Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07
Höhe (mm) : 180
Breite (mm) : 130
Tiefe (mm) : 85
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
CAD-Zeichnungen
- MII1501C.dwg
- MII1501C.dxf
- FIBOX_MNX15010C.x_t
- FIBOX_MNX15010C.zip
- MNX150XHB.dwg
- MNX150XHB.dxf
- FIBOX_MNX150XHB.x_t
- FIBOX_MNX150XHB.zip
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
ABS 150/85 XHT
Sample image
Order symbol : ABS 150/85 XHT
Artikel-Nr. : 6083933
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : extra hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel
EAN: : 6418074061362
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 130 | 85 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | ABS |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
| Farbe Deckel: : | Clear transparent |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| MIV 10 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 150 |
Montageplatte, für Gehäuse
(148 x 98 x 1.5) |
| MIV 15 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | - |
| Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 41115 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )