Startseite / Produkte / MNX 150H / 6081917
default product image showing fibox logo

ABS 150/150 HT

6081917

Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 130 x 150

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074052322

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 180

Breite (mm) : 130

Tiefe (mm) : 150

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

MNX150H.gif Herunterladen
MNX150Hi.gif Herunterladen
Certificate FI 41115.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • Mii1500c.dwg
  • Mii1500c.dxf
  • FIBOX_MNX150100C.x_t
  • FIBOX_MNX150100C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 150/150 HT 6081917 Zubehör

MIV 10
Gehäuse

MIV 10

5514082

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
MIV 150
Gehäuse

MIV 150

5514078

Montageplatte, für Gehäuse
MIV 15
Gehäuse

MIV 15

5514083

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen

ABS 150/150 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 150/150 HT

Artikel-Nr. : 6081917

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074052322

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNX150H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 180 130 150
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Montageplatte, für Gehäuse
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115