Startseite / Produkte / MNX 100L / 6082304
default product image showing fibox logo

ABS 100/100 LG

6082304

Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 80 x 100

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : flaches Unterteil, grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074022790

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 130

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 100

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

MNX100L.gif Herunterladen
MNX100Li.gif Herunterladen
Certificate FI 41115.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII1007C.dwg
  • MII1007C.dxf
  • FIBOX_MNX10075C.x_t
  • FIBOX_MNX10075C.zip
  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 100/100 LG 6082304 Zubehör

MIV 10
DIN-Montageschienen

MIV 10

5514082

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 100 x 35 x 7.5

MIV 5
DIN-Montageschienen

MIV 5

5514081

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 50 x 35 x 7.5

MIV 100
Montageplatten

MIV 100

5514076

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 98 x 48 x 1.5

FP 22046
Scharniere und Wandbefestigung

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen

Abmessungen - 35 x 16 x 10

ABS 100/100 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 100/100 LG

Artikel-Nr. : 6082304

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : flaches Unterteil, grauer Deckel

EAN: : 6418074022790

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNX100L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 130 80 100
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7.5)
MIV 5 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(50 x 35 x 7.5)
MIV 100 Montageplatte, für Gehäuse
(98 x 48 x 1.5)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115