Startseite / Produkte / P 4040
Euronord P image

Euronord P

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 80 x 75 x 55 mm bis 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 und 13; UL 94-5V; UL 508

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
P 404012
Gehäuse

P 404012

7094450

Gehäuse Polyester

Abmessungen - 405 x 400 x 120

P 4040 Zubehör

ARH 40
Gehäuse

ARH 40

9822017

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
PM 4040
Gehäuse

PM 4040

9823011

Montageplatte, für Gehäuse
MRS 28541
Gehäuse

MRS 28541

7028541

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse