P 404012 7094450
Abmessungen 405 x 400 x 120
- PC : IP66; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7094450
Beschreibung : Gehäuse Polyester
Anmerkungen : Grey cover
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074004444
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 405
Breite (mm) : 400
Tiefe (mm) : 120
Material: : Polyester, glasfaserverstärkt
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -20 ... 95
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord P / P 4040 / P 404012
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
P 404012
Sample image
Order symbol : P 404012
Artikel-Nr. : 7094450
Beschreibung : Gehäuse Polyester
Anmerkungen : Grey cover
EAN: : 6418074004444
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 405 | 400 | 120 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyester, glasfaserverstärkt |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Zubehör : | |
---|---|
ARH 40 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(383 x 35 x 1) |
PM 4040 |
Montageplatte, für Gehäuse
(390 x 385 x 1) |
MRS 28541 |
Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
(15 x 50 x 1) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |