Home / De / Euronord P
Euronord P image

Euronord P

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 80 x 75 x 55 mm bis 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 und 13; UL 94-5V; UL 508

 

Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

P 1626

Abmessungen : 160 x 260 x 90 mm

P 1616

Abmessungen : 160 x 160 x 90 mm

P 1222

Abmessungen : 120 x 220 x 90 mm

P 1636

Abmessungen : 160 x 360 x 90 mm

P 1212

Abmessungen : 120 x 122 x 90 mm

P 4040

Abmessungen : 405 x 400 x 120 mm

P 2540

Abmessungen : 250 x 400 x 120 mm

P 2526

Abmessungen : 250 x 255 x 120 mm

P 0808

Abmessungen : 75 x 80 x 55 mm

P 0819

Abmessungen : 75 x 190 x 55 mm

P 0816

Abmessungen : 75 x 160 x 55 mm

P 0811

Abmessungen : 75 x 110 x 55 mm

EURONORD P Accessories

Abmessungen : x x mm

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...