Startseite / Produkte / P 0816
Euronord P image

Euronord P

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 80 x 75 x 55 mm bis 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 und 13; UL 94-5V; UL 508

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
P 081606
Gehäuse

P 081606

7094170

Gehäuse Polyester

Abmessungen - 75 x 160 x 55

P 0816 Zubehör

PM 0816
Gehäuse

PM 0816

9823002

Montageplatte, für Gehäuse
TRH 1216
Gehäuse

TRH 1216

9822028

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TRM 0816
Gehäuse

TRM 0816

9820013

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
PRM 0816
Gehäuse

PRM 0816

9820012

Tragschiene TS 15, für Gehäuse