P 081606 7094170
Abmessungen 75 x 160 x 55
- PC : IP66; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7094170
Beschreibung : Gehäuse Polyester
Anmerkungen : Grey cover
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074004352
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 75
Breite (mm) : 160
Tiefe (mm) : 55
Material: : Polyester, glasfaserverstärkt
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -20 ... 95
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord P / P 0816 / P 081606
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
P 081606
Sample image
Order symbol : P 081606
Artikel-Nr. : 7094170
Beschreibung : Gehäuse Polyester
Anmerkungen : Grey cover
EAN: : 6418074004352
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 75 | 160 | 55 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polyester, glasfaserverstärkt |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Zubehör : | |
---|---|
PM 0816 |
Montageplatte, für Gehäuse
(64 x 149 x 1) |
TRH 1216 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(146 x 35 x 1) |
TRM 0816 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(146 x 15 x 1) |
PRM 0816 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(149 x 15 x 1) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |