Gehäuse und Lösungen

Unternehmen
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
Startseite / Produkte / EURONORD P Accessories
Euronord P image

Euronord P

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 80 x 75 x 55 mm bis 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 und 13; UL 94-5V; UL 508

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Höhe (mm)

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.

Enclosures

9823000

64 x 69 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9823001

64 x 99 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9823002

64 x 149 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9823003

64 x 179 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511150

107 x 110 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511095

107 x 207 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9823006

146 x 146 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9823007

146 x 244 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9511175

146 x 346 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9823009

231 x 240 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9823010

231 x 383 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9823011

390 x 385 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

9820004

68 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820006

66 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820011

140 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820012

149 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9820015

179 x 15 x 5

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Enclosures

9822001

105 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822003

140 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822007

203 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9821007

238 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822011

240 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822015

343 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

9822017

383 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

7028541

15 x 50 x 1

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse

EURONORD P Accessories Zubehör