Startseite / Produkte / P 1636
Euronord P image

Euronord P

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 80 x 75 x 55 mm bis 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 und 13; UL 94-5V; UL 508

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
P 163609
Gehäuse

P 163609

7094320

Gehäuse Polyester

Abmessungen - 160 x 360 x 90

P 1636 Zubehör

AM 1636
Gehäuse

AM 1636

9511175

Montageplatte, für Gehäuse
MRS 28541
Gehäuse

MRS 28541

7028541

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
AM 1236
Gehäuse

AM 1236

9511174

Montageplatte, für Gehäuse
ARH 36
Gehäuse

ARH 36

9822015