EK image

EK

Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
EKTH 130 G
Gehäuse

EKTH 130 G

2538067

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 560 x 280 x 130

EKTH 130 T
Gehäuse

EKTH 130 T

2538167

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 560 x 280 x 130

EKTH
Gehäuse

EKTH

3530132

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 560 x 280 x 100

EKT 30-G
Gehäuse

EKT 30-G

3730144

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 560 x 280 x 30

EKT 30-T
Gehäuse

EKT 30-T

3720144

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 560 x 280 x 30

CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Gehäuse

CUAL EK 562813 G 2X150mm2

2674643

Klemmengehäuse
Gehäuse inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150mm2 Cu/Al-Klemmen und Kabeleinführungsflanschen

Abmessungen - 560 x 280 x 130

EKT30-GR
Gehäuse

EKT30-GR

2550043

Abmessungen - 560 x 280 x 30

THL24-2

THL24-2

2550022

Modulares Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit zwei Sichtfenstern, 4x13 Module
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem. Mit Sichtfenster.

Abmessungen - 560 x 280 x 160

THL24-1

THL24-1

2550021

Modulares Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit Sichtfenster, 2x13 Module
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem. Mit Sichtfenster.

Abmessungen - 560 x 280 x 160

MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M
Gehäuse

MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M

2539606

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

Abmessungen - 560 x 280 x 130

TGL 24II-1
Gehäuse

TGL 24II-1

901461

Deckel mit aufklappbarem Sichtfenster
Abdeckung mit Sichtfenster

Abmessungen - 560 x 280 x 55

TGL24II-2

TGL24II-2

2550363

Abmessungen - 560 x 280 x 55

EKT 30-G-3FSH
Gehäuse

EKT 30-G-3FSH

3530144

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 580 x 280 x 30

EKT 30-T-3FSH
Gehäuse

EKT 30-T-3FSH

3520144

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 580 x 280 x 30

EKT Zubehör

EKTZR
Gehäuse

EKTZR

3730142

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKTVT
Gehäuse

EKTVT

3770553

Montageplatte, für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKV 50
Gehäuse

EKV 50

3770699

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
DRS EKT 5628 4x13M

DRS EKT 5628 4x13M

3770206

DIN-Schienen-Set