EK
Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.
- Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
EKPK 180 G
2538055
Abmessungen - 380 x 280 x 180
EKPK 230 G
2538058
Abmessungen - 380 x 280 x 230
EKPK 180 T
2538155
Abmessungen - 380 x 280 x 180
EKPK 230 T
2538158
Abmessungen - 380 x 280 x 230
EKPL 180 G
2538061
Abmessungen - 380 x 280 x 180
EKPL 230 G
2538064
Abmessungen - 380 x 280 x 230
EKPL 180 T
2538161
Abmessungen - 380 x 280 x 180
EKPL 230 T
2538164
Abmessungen - 380 x 280 x 230
EKP 30-G
3730143
Abmessungen - 380 x 280 x 30
EKP 80-G
3730559
Abmessungen - 380 x 280 x 80
EKP 30-T
3720143
Abmessungen - 380 x 280 x 30
EKP 80-T
3720559
Abmessungen - 380 x 280 x 80