EK image

EK

Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
EKHA 130G
Gehäuse

EKHA 130G

2538001

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 190 x 190 x 130

EKHA 180 G
Gehäuse

EKHA 180 G

2538004

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 190 x 190 x 180

EKHA 130 T
Gehäuse

EKHA 130 T

2538101

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 190 x 190 x 130

EKHA 180 T
Gehäuse

EKHA 180 T

2538104

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 190 x 190 x 180

EKHA
Gehäuse

EKHA

3530139

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 190 x 190 x 100

EKHS
Gehäuse

EKHS

3530543

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 190 x 190 x 100

EKH 30-G
Gehäuse

EKH 30-G

3730147

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 190 x 190 x 30

EKH 80-G
Gehäuse

EKH 80-G

3730555

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 190 x 190 x 80

EKH 30-T
Gehäuse

EKH 30-T

3720147

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 190 x 190 x 30

EKH 80-T
Gehäuse

EKH 80-T

3720555

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 190 x 190 x 80

EKHA MPI 130G
Gehäuse

EKHA MPI 130G

2538201

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.

Abmessungen - 190 x 190 x 130

EKHA MPI 130T
Gehäuse

EKHA MPI 130T

2538301

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.

Abmessungen - 190 x 190 x 130

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M
Gehäuse

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

2539600

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

Abmessungen - 190 x 190 x 130

EKH 30-T-2FSH
Gehäuse

EKH 30-T-2FSH

3520147

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 190 x 190 x 30

EKH 30-G-2FSH
Gehäuse

EKH 30-G-2FSH

3530147

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 190 x 190 x 30

EKH 80-T-2FSH
Gehäuse

EKH 80-T-2FSH

3520555

Scharnierdeckel PC

Abmessungen - 190 x 190 x 80

EKH 80-G-2FSH
Gehäuse

EKH 80-G-2FSH

3530555

Scharnierdeckel PC

Abmessungen - 190 x 190 x 80

EKH Zubehör

EKHVT
Gehäuse

EKHVT

3770548

Montageplatte, für Gehäuse
EKV 12
Gehäuse

EKV 12

3770647

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
MPI EKH 1919
Gehäuse

MPI EKH 1919

3770100

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
DRS EKH 1919 1x9M

DRS EKH 1919 1x9M

3770200

DIN-Schienen-Set