DRS EKH 1919 1x9M main image
DRS EKH 1919 1x9M main image
DRS EKH 1919 1x9M thumb 1
DRS EKH 1919 1x9M thumb 2

DRS EKH 1919 1x9M

3770200

Système de rail DIN avec plaque frontale

Abmessungen - 173 x 173 x 90

Download Datenblatt

Beschreibung : DIN-Schienen-Set

Anmerkungen : 1 Reihe 9 Module

EAN: : 6418074320292

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 173

Breite (mm) : 173

Tiefe (mm) : 90

Material: : Stahl, verzinkt

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

3770200_FIBOX_DRS_EKH_19x19_1x9M_DIM.dwg Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 3770200_FIBOX_DRS_EKH_19x19_1x9M.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

DRS EKH 1919 1x9M

Fibox
3770200_DRS EKH 1919 1x9M_1_72dpi

Sample image

Order symbol : DRS EKH 1919 1x9M

Artikel-Nr. : 3770200

Beschreibung : DIN-Schienen-Set

Anmerkungen : 1 Reihe 9 Module

EAN: : 6418074320292

Bestehend aus : Système de rail DIN avec plaque frontale

3770200_FIBOX_DRS_EKH_19x19_1x9M_DIM.DWG
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 173 173 90
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert