Startseite / Produkte / CAB 6040 / 8183070
default product image showing fibox logo

CAB ABS 604022 T

8183070

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 600 x 400 x 220

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074020499

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 600

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 220

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB6040S.gif Herunterladen
CAB6040Si.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64C.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64C.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • Fibox_CAB_64C.zip
  • CAB64B.dwg
  • CAB64C.dwg
  • CAB64B.dxf
  • CAB64C.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB ABS 604022 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 604022 T

Artikel-Nr. : 8183070

Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

EAN: : 6418074020499

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB6040S
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 600 400 220
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854