CAB ABS 403018 T3B
8183052
Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.
Abmessungen - 400 x 300 x 180
Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür
Anmerkungen : Schlößer auf der langen Seite
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074020314
ETIM: : EC000261
Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08
Höhe (mm) : 400
Breite (mm) : 300
Tiefe (mm) : 180
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
CAD-Zeichnungen
- Fibox_CAB_43B.step
- Fibox_CAB_43C.step
- Fibox_CAB_43B.x_t
- Fibox_CAB_43C.x_t
- Fibox_CAB_43B.zip
- Fibox_CAB_43C.zip
- CAB43b.dwg
- CAB43b.dxf
- CAB43C.dwg
- CAB43C.dxf
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
CAB ABS 403018 T3B 8183052 Zubehör
CAB ABS 403018 T3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 403018 T3B
Artikel-Nr. : 8183052
Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür
Anmerkungen : Schlößer auf der langen Seite
EAN: : 6418074020314
Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 300 | 180 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | ABS |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
| Farbe Deckel: : | Clear transparent |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| MB 12225 AL |
Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 37 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5) |
| EKIV 27 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5) |
| EKIV 43 |
Montageplatte, für Gehäuse
(370 x 270 x 1.5) |
| FP A 43 |
Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(268 x 368 x 1) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | - |
| Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )