Startseite / Produkte / CAB 3525 / 8113035
CAB PC 352515 T main image
CAB PC 352515 T thumb 1

CAB PC 352515 T

8113035

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 350 x 250 x 150

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank PC, transparente Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074049056

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 350

Breite (mm) : 250

Tiefe (mm) : 150

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
CAB_250x350x150.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FIBOX_CAB_2535B.dwg
  • FIBOX_CAB_2535C.dwg
  • FIBOX_CAB_2535B.dxf
  • FIBOX_CAB_2535C.dxf
  • FIBOX_CAB_2535B.step
  • FIBOX_CAB_2535C.step
  • FIBOX_CAB_2535B.x_t
  • FIBOX_CAB_2535C.x_t
  • FIBOX_CAB_2535B.zip
  • FIBOX_CAB_2535C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB PC 352515 T 8113035 Zubehör

EKIV 3525
Schränke

EKIV 3525

4712125

Montageplatte, für Gehäuse
EKIV 3525 PL
Schränke

EKIV 3525 PL

4712225

Montageplatte, Kunststoff, für Gehäuse

CAB PC 352515 T

Fibox
CAB_352515_T

Sample image

Order symbol : CAB PC 352515 T

Artikel-Nr. : 8113035

Beschreibung : Schrank PC, transparente Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

EAN: : 6418074049056

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB_250x350x150
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 350 250 150
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
EKIV 3525 Montageplatte, für Gehäuse
(320 x 220 x 1)
EKIV 3525 PL Montageplatte, Kunststoff, für Gehäuse
(320 x 220 x 2)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854