Startseite / Produkte / CAB 3030 / 8183342
default product image showing fibox logo

CAB ABS 303018 G3B

8183342

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 300 x 300 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank ABS, graue Tür

Anmerkungen : Schloß auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074020185

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 180

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB3030L.gif Herunterladen
CAB3030Li.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33C.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33C.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • Fibox_CAB_33C.zip
  • CAB33B.dwg
  • CAB33C.dwg
  • CAB33B.dxf
  • CAB33C.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB ABS 303018 G3B 8183342 Zubehör

EKIV 33
Schränke

EKIV 33

4712118

Montageplatte, für Gehäuse
MB 12225 AL
Schränke

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz
FP A 33
Schränke

FP A 33

8392227

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
EKIV 27
Schränke

EKIV 27

4712127

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

CAB ABS 303018 G3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 303018 G3B

Artikel-Nr. : 8183342

Beschreibung : Schrank ABS, graue Tür

Anmerkungen : Schloß auf der langen Seite

EAN: : 6418074020185

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB3030L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 300 180
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
EKIV 33 Montageplatte, für Gehäuse
(270 x 270 x 1.5)
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854