CAB
Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.
- Abmessungen:
- CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
- CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
- PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (graue Tür)
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
CAB PC 303018 G
8113340
Abmessungen - 300 x 300 x 180
CAB PC 303018 G3B
8113342
Abmessungen - 300 x 300 x 180
CAB PC 303018 T
8113040
Abmessungen - 300 x 300 x 180
CAB PC 303018 T3B
8113042
Abmessungen - 300 x 300 x 180
CAB ABS 303018 G
8183340
Abmessungen - 300 x 300 x 180