Startseite / Produkte / CAB 2535 / 8113336
CAB PC 253515 G main image
CAB PC 253515 G thumb 1

CAB PC 253515 G

8113336

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 250 x 350 x 150

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der kurzen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074049049

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 250

Breite (mm) : 350

Tiefe (mm) : 150

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
CAB_250x350x150.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FIBOX_CAB_2535B.dwg
  • FIBOX_CAB_2535C.dwg
  • FIBOX_CAB_2535B.dxf
  • FIBOX_CAB_2535C.dxf
  • FIBOX_CAB_2535B.step
  • FIBOX_CAB_2535C.step
  • FIBOX_CAB_2535B.x_t
  • FIBOX_CAB_2535C.x_t
  • FIBOX_CAB_2535B.zip
  • FIBOX_CAB_2535C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB PC 253515 G 8113336 Zubehör

EKIV 3525
Schränke

EKIV 3525

4712125

Montageplatte, für Gehäuse
EKIV 3525 PL
Schränke

EKIV 3525 PL

4712225

Montageplatte, Kunststoff, für Gehäuse

CAB PC 253515 G

Fibox
CAB_352515_G

Sample image

Order symbol : CAB PC 253515 G

Artikel-Nr. : 8113336

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der kurzen Seite

EAN: : 6418074049049

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB_250x350x150
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 250 350 150
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
EKIV 3525 Montageplatte, für Gehäuse
(320 x 220 x 1)
EKIV 3525 PL Montageplatte, Kunststoff, für Gehäuse
(320 x 220 x 2)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854