Startseite / Produkte / CAB 2030 / 8183334
default product image showing fibox logo

CAB ABS 203018 G3B

8183334

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 200 x 300 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank ABS, graue Tür

Anmerkungen : Schloß auf der kurzen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074012791

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 200

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 180

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB3020Lss.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • CAB32B.dwg
  • CAB32C.dwg
  • CAB32B.dxf
  • CAB32C.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB ABS 203018 G3B 8183334 Zubehör

MB 12225 AL
Schränke

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz
EKIV 27
Schränke

EKIV 27

4712127

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP A 23
Schränke

FP A 23

8392226

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
EKIV 17
Schränke

EKIV 17

4712126

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKIV 23
Schränke

EKIV 23

4712117

Montageplatte, für Gehäuse

CAB ABS 203018 G3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 203018 G3B

Artikel-Nr. : 8183334

Beschreibung : Schrank ABS, graue Tür

Anmerkungen : Schloß auf der kurzen Seite

EAN: : 6418074012791

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB3020Lss
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 200 300 180
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplatte, für Gehäuse
(170 x 270 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854