Startseite / Produkte / CAB 2030
CAB image

CAB

Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.

  • Abmessungen:
    • CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    • CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (graue Tür)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
CAB PC 203018 G
Schränke

CAB PC 203018 G

8113331

Schrank PC, graue Tür
Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 200 x 300 x 180

CAB PC 203018 G3B
Schränke

CAB PC 203018 G3B

8113334

Schrank PC, graue Tür
Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 200 x 300 x 180

CAB PC 203018 T
Schränke

CAB PC 203018 T

8113031

Schrank PC, transparente Tür
Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 200 x 300 x 180

CAB PC 203018 T3B
Schränke

CAB PC 203018 T3B

8113036

Schrank PC, transparente Tür
Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 200 x 300 x 180

CAB 2030 Zubehör

MB 12225 AL
Schränke

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz
EKIV 27
Schränke

EKIV 27

4712127

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP A 23
Schränke

FP A 23

8392226

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
EKIV 17
Schränke

EKIV 17

4712126

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKIV 23
Schränke

EKIV 23

4712117