Startseite / Produkte / CAB 2515 / 8183025
default product image showing fibox logo

CAB ABS 251511 T

8183025

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 250 x 150 x 110

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074049018

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 250

Breite (mm) : 150

Tiefe (mm) : 110

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB_250x150x110.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_2515B.dwg
  • Fibox_CAB_2515C.dwg
  • Fibox_CAB_2515B.dxf
  • Fibox_CAB_2515C.dxf
  • Fibox_CAB_2515B.step
  • Fibox_CAB_2515C.step
  • Fibox_CAB_2515B.x_t
  • Fibox_CAB_2515C.x_t
  • Fibox_CAB_2515B.zip
  • Fibox_CAB_2515C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB ABS 251511 T 8183025 Zubehör

EKIV 2515 PL
Schränke

EKIV 2515 PL

4712222

Montageplatte, Kunststoff, für Gehäuse
EKIV 2515
Schränke

EKIV 2515

4712122

Montageplatte, für Gehäuse

CAB ABS 251511 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 251511 T

Artikel-Nr. : 8183025

Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

EAN: : 6418074049018

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB_250x150x110
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 250 150 110
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
EKIV 2515 PL Montageplatte, Kunststoff, für Gehäuse
(208 x 125 x 2)
EKIV 2515 Montageplatte, für Gehäuse
(208 x 125 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854