Startseite / Produkte / CAB 2515 / 8113325
CAB PC 251511 G main image
CAB PC 251511 G thumb 1

CAB PC 251511 G

8113325

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 250 x 150 x 110

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074048950

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 250

Breite (mm) : 150

Tiefe (mm) : 110

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
CAB_250x150x110.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_2515B.dwg
  • Fibox_CAB_2515C.dwg
  • Fibox_CAB_2515B.dxf
  • Fibox_CAB_2515C.dxf
  • Fibox_CAB_2515B.step
  • Fibox_CAB_2515C.step
  • Fibox_CAB_2515B.x_t
  • Fibox_CAB_2515C.x_t
  • Fibox_CAB_2515B.zip
  • Fibox_CAB_2515C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB PC 251511 G 8113325 Zubehör

EKIV 2515 PL
Schränke

EKIV 2515 PL

4712222

Montageplatte, Kunststoff, für Gehäuse
EKIV 2515
Schränke

EKIV 2515

4712122

Montageplatte, für Gehäuse

CAB PC 251511 G

Fibox
CAB_2515_G

Sample image

Order symbol : CAB PC 251511 G

Artikel-Nr. : 8113325

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

EAN: : 6418074048950

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB_250x150x110
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 250 150 110
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
EKIV 2515 PL Montageplatte, Kunststoff, für Gehäuse
(208 x 125 x 2)
EKIV 2515 Montageplatte, für Gehäuse
(208 x 125 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854