Startseite / Produkte / CAB 1515 / 8113320
CAB PC 151511 G main image
CAB PC 151511 G thumb 1

CAB PC 151511 G

8113320

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 150 x 150 x 110

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der kurzen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057891

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 150

Breite (mm) : 150

Tiefe (mm) : 110

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
CAB151511.gif Herunterladen
CAB151511i.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • CAB15B.dwg
  • CAB15C.dwg
  • CAB15B.dxf
  • CAB15C.dxf
  • Fibox_CAB_1515B.step
  • Fibox_CAB_1515C.step
  • Fibox_CAB_15B.x_t
  • Fibox_CAB_15C.x_t
  • Fibox_CAB_15B.zip
  • Fibox_CAB_15C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB PC 151511 G 8113320 Zubehör

TRH 15
Gehäuse

TRH 15

9822021

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

CAB PC 151511 G

Fibox
CAB_PC_1515

Sample image

Order symbol : CAB PC 151511 G

Artikel-Nr. : 8113320

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der kurzen Seite

EAN: : 6418074057891

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB151511
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 150 150 110
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
TRH 15 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(122 x 35 x 7)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854