Startseite / Produkte / AR 884 / 8561093
AR884CHLT main image
AR884CHLT thumb 1

AR884CHLT

8561093

Abmessungen - 203 x 203 x 102

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074067333

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 203

Breite (mm) : 203

Tiefe (mm) : 102
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
ARCA-8x8_combi.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 8x8_hinge_base.dwg
  • 8x8_hinge_cover.dwg
  • 8x8_hinge_base.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR884CHLT 8561093 Zubehör

ALBP88
Schränke

ALBP88

8592373

Aluminum Back Panel
ABP88
Schränke

ABP88

8592371

Painted Steel Back Panel
ASP88
Schränke

ASP88

8592376

Aluminum Swing Panel
ASPHK8
Schränke

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88
Schränke

APBP88

8590374

PVC Back Panel
ADFP88
Schränke

ADFP88

8592375

Dead Front Panel w/ screws
ASPK88
Schränke

ASPK88

8612025

Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8
Schränke

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set

AR884CHLT

Fibox
AR664CHL

Sample image

Order symbol : AR884CHLT

Artikel-Nr. : 8561093

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074067333

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x8_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 203 203 102
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
ALBP88 Aluminum Back Panel
ABP88 Painted Steel Back Panel
ASP88 Aluminum Swing Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88 PVC Back Panel
ADFP88 Dead Front Panel w/ screws
ASPK88 Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
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
ARCA_CertificateofCompliance