Startseite / Produkte / AR 884
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR884SC
Schränke

AR884SC

8561085

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 203 x 102

AR884CHSC
Schränke

AR884CHSC

8561086

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 203 x 102

AR884CHL
Schränke

AR884CHL

8561087

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 203 x 102

AR884CHSSL
Schränke

AR884CHSSL

8561088

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 203 x 102

AR884CHTSS
Schränke

AR884CHTSS

8561090

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 203 x 102

AR884SCT
Schränke

AR884SCT

8561091

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 203 x 102

AR884CHSCT
Schränke

AR884CHSCT

8561092

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 203 x 102

AR884CHLT
Schränke

AR884CHLT

8561093

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 203 x 102

AR884CHSSLT
Schränke

AR884CHSSLT

8561094

Gehäuse PC

Abmessungen - 203 x 203 x 102

AR 884 Zubehör

ALBP88
Schränke

ALBP88

8592373

Aluminum Back Panel
ABP88
Schränke

ABP88

8592371

Painted Steel Back Panel
ASP88
Schränke

ASP88

8592376

Aluminum Swing Panel
ASPHK8
Schränke

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88
Schränke

APBP88

8590374

PVC Back Panel
ADFP88
Schränke

ADFP88

8592375

Dead Front Panel w/ screws
ASPK88
Schränke

ASPK88

8612025

Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8
Schränke

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set