Startseite / Produkte / AR 864 / 8561624
default product image showing fibox logo

AR864CHFSCF

8561624

Abmessungen - 203 x 152 x 102

Download Datenblatt

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat screw cover, and plastic mounting flanges

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074097972

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 203

Breite (mm) : 152

Tiefe (mm) : 102

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
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
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

ARCA-8x6_combi.gif Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 8x6_hinge_base.dwg
  • 8x6_hinge_base.step
  • 8x6_hinge_base.x_t
  • 8x6_hinge_base.zip
  • 8x6_low_hinge_cover.stp
  • 8x6_low_hinge_cover.zip
  • 8x6_low_hinge_cover.x_t
  • 8x6_low_hinge_cover.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR864CHFSCF 8561624 Zubehör

AMFL6
Schränke

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Schränke

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Schränke

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Schränke

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Schränke

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Schränke

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Schränke

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Schränke

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR864CHFSCF

Fibox

Sample image

Order symbol : AR864CHFSCF

Artikel-Nr. : 8561624

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat screw cover, and plastic mounting flanges

EAN: : 6418074097972

Bestehend aus : Hinged screw flat cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 203 152 102
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13