Startseite / Produkte / AR 864 / 8561402
default product image showing fibox logo

ARK864CHFLM

8561402

UL Code : UL 508A

Abmessungen - 203 x 152 x 102

Download Datenblatt

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074095787

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 203

Breite (mm) : 152

Tiefe (mm) : 102
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
ARCA-8x6_combi.gif Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 8x6_low_hinge_cover.stp
  • 8x6_low_hinge_cover.zip
  • 8x6_low_hinge_cover.x_t
  • 8x6_low_hinge_cover.dwg
  • 8x6_low_hinge_cover.dxf
  • 8x6_hinge_ko_base.dwg
  • 8x6_hinge_ko_base.stp
  • 8x6_hinge_ko_base.x_t
  • 8x6_hinge_ko_base.zip
  • 8x6_hinge_ko_base.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARK864CHFLM 8561402 Zubehör

AMFL6
Schränke

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Schränke

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Schränke

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Schränke

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Schränke

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Schränke

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Schränke

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Schränke

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

ARK864CHFLM

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK864CHFLM

Artikel-Nr. : 8561402

UL Code : UL 508A

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet

EAN: : 6418074095787

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 203 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws