Startseite / Produkte / AR 20168 / 8561370
default product image showing fibox logo

AR20168CHSS

8561370

Abmessungen - 508 x 406 x 203

Download Datenblatt

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074089908

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 508

Breite (mm) : 406

Tiefe (mm) : 203

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
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
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

FIBOX_ARCA2016_inch.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 20x16_hinge_cover.dwg
  • 20x16_hinge_cover.dxf
  • 20x16_hinge_base.dwg
  • 20x16_hinge_base.dxf
  • 20x16_hinge_base.step
  • 20x16_hinge_cover.step
  • 20x16_hinge_base.x_t
  • 20x16_hinge_cover.x_t
  • 20x16_hinge_base.zip
  • 20x16_hinge_cover.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR20168CHSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR20168CHSS

Artikel-Nr. : 8561370

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch

EAN: : 6418074089908

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2016_inch
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 508 406 203
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance