Startseite / Produkte / AR 181610 / 8561084
default product image showing fibox logo

AR181610CHTSST

8561084

Abmessungen - 457 x 406 x 254

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074067296

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 457

Breite (mm) : 406

Tiefe (mm) : 254
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
ARCA-18x16_combi.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 18x16_hinge_base.dwg
  • 18x16_hinge_cover.dwg
  • 18x16_hinge_base.dxf
  • 18x16_hinge_cover.dxf
  • 18x16_hinge_base.x_t
  • 18x16_hinge_base.zip
  • 18x16_hinge_cover.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR181610CHTSST 8561084 Zubehör

APBP1816
Schränke

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Schränke

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Schränke

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Schränke

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Schränke

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Schränke

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Schränke

ASPK1816

8612028

Swing Panel Kit incl. Panel

AR181610CHTSST

Fibox

Sample image

Order symbol : AR181610CHTSST

Artikel-Nr. : 8561084

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074067296

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-18x16_combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 457 406 254
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
APBP1816 PVC Back Panel
ABP1816 Painted Steel Back Panel
ASP1816 Aluminum Swing Panel
ALBP1816 Aluminum Back Panel
ADFP1816 Dead Front Panel w/ screws
AMFL16 16" Mounting Flange Set
ASPK1816 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance