Startseite / Produkte / AR 181610
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR181610SC
Schränke

AR181610SC

8561067

Gehäuse PC

Abmessungen - 457 x 406 x 254

AR181610CHSC
Schränke

AR181610CHSC

8561068

Gehäuse PC

Abmessungen - 457 x 406 x 254

AR181610CHL
Schränke

AR181610CHL

8561069

Gehäuse PC

Abmessungen - 457 x 406 x 254

AR181610CHSSL
Schränke

AR181610CHSSL

8561070

Gehäuse PC

Abmessungen - 457 x 406 x 254

AR181610CHTSS
Schränke

AR181610CHTSS

8561072

Gehäuse PC

Abmessungen - 457 x 406 x 254

AR181610SCT
Schränke

AR181610SCT

8561079

Gehäuse PC

Abmessungen - 457 x 406 x 254

AR181610CHSCT
Schränke

AR181610CHSCT

8561080

Gehäuse PC

Abmessungen - 457 x 406 x 254

AR181610CHLT
Schränke

AR181610CHLT

8561081

Gehäuse PC

Abmessungen - 457 x 406 x 254

AR181610CHSSLT
Schränke

AR181610CHSSLT

8561082

Gehäuse PC

Abmessungen - 457 x 406 x 254

AR 181610 Zubehör

APBP1816
Schränke

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Schränke

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Schränke

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Schränke

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Schränke

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Schränke

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Schränke

ASPK1816

8612028