Startseite / Produkte / AR 14126 / 8561702
default product image showing fibox logo

AR14126CHFSSLM

8561702

Abmessungen - 356 x 305 x 152

Download Datenblatt

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074098757

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 356

Breite (mm) : 305

Tiefe (mm) : 152

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
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
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

CAD-Zeichnungen

  • 14x12_hinge_base.step
  • 14x12_hinge_base.x_t
  • 14x12_hinge_base.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.x_t
  • 14x12_hinge_low_cover.stp
  • 14x12_hinge_low_cover.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR14126CHFSSLM 8561702 Zubehör

ABP1412
Schränke

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Schränke

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Schränke

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Schränke

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Schränke

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Schränke

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Schränke

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Schränke

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

AR14126CHFSSLM

Fibox

Sample image

Order symbol : AR14126CHFSSLM

Artikel-Nr. : 8561702

Beschreibung : PC Enclosure

Anmerkungen : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.

EAN: : 6418074098757

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 356 305 152
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13